TWN6-XS

TWN6-XS
TWN6-XS

Linearlager, Lagerblock, Super, 0.375 in, Geschlossen, Tandem, Selbstausrichtend, Brünierter Stahl, Coated Black; Zur Verwendung mit 0.375 in Durchmesser Klasse L Welle für Endabstützung

Lead Time:  2500 Days 
285,50 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Aluminium ist schwarz eloxiert (nicht abgebildet)
  • -XS steht für schwarz eloxiert. Gegebenenfalls die Teilenummer ohne "-XS" verwenden.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.375 in
[A]1.75 in
[A]1.13 in
[B]2.75 in
[E1]1.438 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[E2]2.25 in
[E2] Tolerance± 0.010 in 
[F]0.88 in
[F1]0.19 in
[G]0.5 in
[G1]1.37 in
[G2] Schmierzugangoil lubricant fitting 
[H]0.5 in
[H1]0.94 in
[N]0.16 in