TWN24-XS

TWN24-XS
TWN24-XS

Linearlager, Lagerblock, Super, 1.5 in, Geschlossen, Tandem, Selbstausrichtend, Brünierter Stahl, Coated Black; Zur Verwendung mit 1.5 in Durchmesser Klasse L Welle für Endabstützung

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Aluminium ist schwarz eloxiert (nicht abgebildet)
  • -XS steht für schwarz eloxiert. Gegebenenfalls die Teilenummer ohne "-XS" verwenden.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1.5 in
[A]4.75 in
[A]3.5 in
[B]9 in
[E1]4.125 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[E2]6.5 in
[E2] Tolerance± 0.010 in 
[F]2.88 in
[F1]0.5 in
[G]1.75 in
[G1]4.5 in
[G2] Schmierzugang1/4-28 
[H]1.75 in
[H1]3.25 in
[N]0.28 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Brünierter StahlBrünierter Stahl 
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Nicht einstellbar 
Einzel/TandemTandem 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht8.025 lb
MaterialAluminium, Kunststoff, Gummi 
Number of Ball Circuits
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse L 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic4000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?