TWN16OPN-NBLL

TWN16OPN-NBLL
Super Ball Bushing-Linearkugellager

SUPER, Ball Bushing-Lagerblock, Tandem, 1.000 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Offene Ausführung für durchgehend gestützte Systeme, Not Corrosion Resistant, Eingebaute doppeltwirkende Dichtungen

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Die Super Ball Bushing-Kugelbuchse ist selbstjustierend, leicht und einstellbar mit einem geringen Reibungskoeffizienten.
  • Die verschleißfesten, aus Spezial-Polymer gefertigten Kugelkäfige und Außenhülsen reduzieren das Trägheitsmoment und die Geräuschentwicklung – für kritische Anwendungen mit hohen Verstellgeschwindigkeiten.
  • Radial schwimmende Lagerplatten. Beim Einbau in ein einstellbares Gehäuse kann die Super Ball Bushing-Kugelbuchse auf eine bestimmte Durchmesserpassung eingestellt werden, um eine präzise und wiederholgenaue Verstellbewegung zu gewährleisten.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 8.255,00 mm (325,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 3.022,60 mm (119,000 in)
A2 3.175,00 mm (125,000 in)
B 152,40 mm (6,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E 1.422,40 mm (56,000 in)
E1 73.025,00 mm (2.875,000 in)
E2 1.143,00 mm (45,000 in)
F1 965,20 mm (38,000 in)
G 304,80 mm (12,000 in)
G1 76,20 mm (3,000 in)
G2 1/4-28
H 30.149,80 mm (1.187,000 in)
H1 50,80 mm (2,000 in)
N 558,80 mm (22,000 in)
N #10

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Schmierungsoption LL
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Tandem
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,907 kg / 2 lbs
Nenndurchmesser 25,400 mm / 1 in
Länge 152,400 mm / 6 in
Höhe 50,800 mm / 2 in

Leistung

Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 693,923 N / 156 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?