TWN10-ABB

TWN10-ABB
TWN10-ABB

Linearlager, Lagerblock, Präzisionsstahl, 0.625 in, Geschlossen, Tandem, Nicht-selbstausrichtend, ABB; Zur Verwendung mit 0.625 in Durchmesser Klasse S Welle für Endabstützung

Lead Time:  10 Days 
282,41 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse S
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.625 in
[A]2.5 in
[A]1.75 in
[B]4 in
[E1]2.125 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[E2]3 in
[E2] Tolerance± 0.010 in 
[F]1.44 in
[F1]0.28 in
[G]0.85 in
[G1]2 in
[G2] Schmierzugang1/4-28 
[H]0.875 in
[H1]1.63 in
[N]0.19 in