TSFB8-CR

TSFB8-CR
TSFB8-CR

Linearlager, Lagerblock, Super, 0.5 in, Geschlossen, Tandem, Selbstausrichtend, Korrosionsbeständig, Flanged; Zur Verwendung mit 0.5 in Durchmesser Klasse L Welle für Endabstützung

Lead Time:  10 Days 

  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.5 in
[A]1.63 in
[B]3.2 in
[D] Gehäusedurchmesser1.25 in
[E1]1.25 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[F1]0.9 in
[G1]1.6 in
[G2] Schmierzugang1/4-28 
[N]1/4-20 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einzel/TandemTandem 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht0.4 lb
MaterialAluminium, Kunststoff, Gummi 
Number of Ball Circuits
Option KorrosionsbeständigKorrosionsbeständig 
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F
UPC-Nummer662486737674 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse L 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic357 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?