TSFB20-NBDP

TSFB20-NBDP
Super Ball Bushing-Linearkugellager

SUPER, Ball Bushing-Kartuschenlager, 1.250 in, Self-Aligning, Geschlossene Ausführung, nicht verstellbar, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Die Super Ball Bushing-Kugelbuchse ist selbstjustierend, leicht und einstellbar mit einem geringen Reibungskoeffizienten.
  • Die verschleißfesten, aus Spezial-Polymer gefertigten Kugelkäfige und Außenhülsen reduzieren das Trägheitsmoment und die Geräuschentwicklung – für kritische Anwendungen mit hohen Verstellgeschwindigkeiten.
  • Radial schwimmende Lagerplatten. Beim Einbau in ein einstellbares Gehäuse kann die Super Ball Bushing-Kugelbuchse auf eine bestimmte Durchmesserpassung eingestellt werden, um eine präzise und wiederholgenaue Verstellbewegung zu gewährleisten.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
d 3.175,00 mm (125,000 in)
E1 6.985,00 mm (275,000 in)
F1 228,60 mm (9,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Schmierungsoption DP
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 1,842 kg / 4,06 lbs
Nenndurchmesser 31,750 mm / 1,25 in
Länge 170,180 mm / 6,7 in
Höhe 88,900 mm / 3,5 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 1.334,466 N / 300 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?