TRIGEL-450R-1

TRIGEL-450R-1
TRIGEL-450R-1

BALL SCREW GREASE 1 LB TUBE

Lead Time:  1 Day 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Damit Kugel- und Gleitgewindetriebe ordnungsgemäß funktionieren und die angegebene Lebensdauer erreichen, müssen sie geschmiert werden.
  • Das TriGEL-Schmiermittel kann direkt auf die Spindelgewinde am unteren Ende der Kugellaufbahn gegeben werden.
  • Je nach Umgebungs- und Betriebsbedingungen müssen die Spindeln ggf. häufig geschmiert werden. Ist zum Zeitpunkt der Schmierung kein durchgängiger Schmierfilm oder eingetrocknetes/ verkrustetet Schmiermittel zu sehen, muss das Intervall verkürzt werden
  • Vor Aufbringen des Schmiermittels die Spindel mit einem Lappen von Schmiermittelresten und Ablagerungen zu reinigen

Abmessungen

dimensions

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.45 kg
Temperature Max125 °C

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?