TRIGEL-300S

TRIGEL-300S
TRIGEL-300S

PLASTIC NUT GREASE 10CC SYRINGE (DO NOT USE WITH PTFE COATED SCREWS)

Lead Time:  1 Day 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Damit Kugel- und Gleitgewindetriebe ordnungsgemäß funktionieren und die angegebene Lebensdauer erreichen, müssen sie geschmiert werden.
  • Das TriGEL-Schmiermittel kann direkt auf die Spindelgewinde am unteren Ende der Kugellaufbahn gegeben werden.
  • Je nach Umgebungs- und Betriebsbedingungen müssen die Spindeln ggf. häufig geschmiert werden. Ist zum Zeitpunkt der Schmierung kein durchgängiger Schmierfilm oder eingetrocknetes/ verkrustetet Schmiermittel zu sehen, muss das Intervall verkürzt werden
  • Vor Aufbringen des Schmiermittels die Spindel mit einem Lappen von Schmiermittelresten und Ablagerungen zu reinigen

Abmessungen

dimensions

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Temperature Max200 °C

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?