TNUT03M5

TNUT03M5
TNUT03M5

Lineareinheit, T-NUT ACCESSORY

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]12 mm
[B]7 mm
[C]2.5 mm
[D]5 mm
[F]M5 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Use with2RB12 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?