TNUT03M4

TNUT03M4
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, T-NUT ACCESSORY

Vorlaufzeit:  5 Days Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$10.76 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 12,000 mm (0,47 in)
B 7,000 mm (0,28 in)
C 2,500 mm (0,10 in)
D 5,000 mm (0,20 in)
E_CHAR M4
F 15,000 mm (0,59 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Für Sensordurchmesser M56

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?