TCR-19-24-E08

TCR-19-24-E08
TCR-19-24-E08

Kupplung, Reibung, Power off Tooth Reverse-Acting Brake, TCR-Serie-19, 2.13 in Außendurchmesser, 0.500 in Bohrung, 24 VDC, 250 in-lbs Statisches Drehmoment

Lead Time:  80 Days 

  • Zahnbremsen (ohne Abbildung) stellen ein effizientes, schaltbares Mittel zum Halten oder Bremsen einer Last bei geringen Geschwindigkeiten dar, in der Regel bis zu 20 U/min.
  • Unter Verwendung desselben Prinzips wie die Zahnkupplung können diese Bremsen verwendet werden, um eine Last sicher in Position zu halten.
  • Zahnbremsen sind in Arbeits- und Ruhestromversionen verfügbar und eignen sich ideal für Anwendungen, die hohe Drehmomente auf engem Raum erfordern.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]2.13 in
[B]2.38 in
[C] Naben-ID Ø, Min/Max0.500 in 
[D] Max.564 in 
[E] Max..126 in 
[F]1 in
[G]1.125 in
[J]#8-32 x .16 DP 
[L]1.44 in
[N]#8-32 x .22 DP 
[P1]1.75 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht1.8 lb
MaterialStahl 
Option19 
OptionBeginnend 
OptionKupplung 
Spannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Max. Drehzahl3600 RPM
Statisches Drehmoment250 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?