T13-B4040MU056-36 - Abgekündigtes Produkt

Produkt T13-B4040MU056-36 wurde abgekündigt.

"

Review our current product offering through our T Series Overview page.

"
T13-B4040MU056-36
T13-B4040MU056-36

Aktuator, Präzision, T130, ohne Motor, Direktantrieb, koaxial angebaute, 267 mm Nennhubbereich, 40 mm Travel Per Shaft Rev, ohne Bremse, 15000 N


  • Motor not included. For units with motors see the ECT series.
  • Extruded anodized aluminum cover tube
  • Anodized aluminum housing
  • Hard chromed steel extension tube
  • Ball screw drive
  • Slide guides

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L1]560 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.40 mm
Smax (Hub)267 mm
Spindel-Nenndurchmesser40 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter Options, Rod EndAußengewinde, M33x2 
Brakeohne Bremse 
Cylinder Mounting OptionsOhne Zylindermontage 
Drive TypeDirektantrieb, koaxial angebaute 
Gewicht26.5 kg
Motor Typeohne Motor 
Profile Size130 x 130 mm 
SchutzartIP65 
SpindeltypKugel 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum3000 RPM
Last, dynamisch15000 N
Maximum Linear Speed2 m/s
Repeatability0.05 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?