T13-B4020MS090-87

T13-B4020MS090-87
T13-B4020MS090-87

Aktuator, Präzision, T130, ohne Motor, Direktantrieb, koaxial angebaute, 607 mm Nennhubbereich, 20 mm Travel Per Shaft Rev, ohne Bremse, 35000 N

Lead Time:  11 Weeks 

  • Motor not included. For units with motors see the ECT series.
  • Extruded anodized aluminum cover tube
  • Anodized aluminum housing
  • Hard chromed steel extension tube
  • Ball screw drive
  • Slide guides

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L1]900 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.20 mm
Smax (Hub)607 mm
Spindel-Nenndurchmesser40 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter Options, Rod EndAußengewinde, M27x2 
Brakeohne Bremse 
Cylinder Mounting OptionsOhne Zylindermontage 
Drive TypeDirektantrieb, koaxial angebaute 
Gewicht36.7 kg
Motor Typeohne Motor 
Profile Size130 x 130 mm 
SchutzartIP65 
SpindeltypKugel 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum3000 RPM
Last, dynamisch35000 N
Maximum Linear Speed1 m/s
Repeatability0.05 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?