T13-B4010MT105-93

T13-B4010MT105-93
T13-B4010MT105-93

Aktuator, Präzision, T130, ohne Motor, Direktantrieb, koaxial angebaute, 757 mm Nennhubbereich, 10 mm Travel Per Shaft Rev, ohne Bremse, 40000 N

Lead Time:  11 Weeks 

  • Motor not included. For units with motors see the ECT series.
  • Extruded anodized aluminum cover tube
  • Anodized aluminum housing
  • Hard chromed steel extension tube
  • Ball screw drive
  • Slide guides

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L1]1050 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.10 mm
Smax (Hub)757 mm
Spindel-Nenndurchmesser40 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter Options, Rod EndInnengewinde, M27x2 
Brakeohne Bremse 
Cylinder Mounting OptionsOhne Zylindermontage 
Drive TypeDirektantrieb, koaxial angebaute 
Gewicht41.2 kg
Motor Typeohne Motor 
Profile Size130 x 130 mm 
SchutzartIP65 
SpindeltypKugel 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum2500 RPM
Last, dynamisch40000 N
Maximum Linear Speed0.42 m/s
Repeatability0.05 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?