T09-B3232MR093+S1-03 - Abgekündigtes Produkt

Produkt T09-B3232MR093+S1-03 wurde abgekündigt.

"

Review our current product offering through our T Series Overview page.

"
T09-B3232MR093+S1-03
T09-B3232MR093+S1-03

Aktuator, Präzision, T90, ohne Motor, Direktantrieb, koaxial angebaute, 700 mm Nennhubbereich, 32 mm Travel Per Shaft Rev, ohne Bremse, 20000 N, Schutz gegen Strahlwasser


  • Motor not included. For units with motors see the ECT series.
  • Extruded anodized aluminum cover tube
  • Anodized aluminum housing
  • Hard chromed steel extension tube
  • Ball screw drive
  • Slide guides

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L1]930 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.32 mm
Smax (Hub)700 mm
Spindel-Nenndurchmesser32 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter Options, Rod EndInnengewinde, M20x1,5 
Brakeohne Bremse 
Cylinder Mounting OptionsOhne Zylindermontage 
Drive TypeDirektantrieb, koaxial angebaute 
Gewicht23.2 kg
Motor Typeohne Motor 
Profile Size90 x 92 mm 
SchutzartIP65 
SchutzoptionSchutz gegen Strahlwasser 
SpindeltypKugel 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum3750 RPM
Last, dynamisch20000 N
Maximum Linear Speed2 m/s
Repeatability0.05 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?