T09-B3220MR130-43

T09-B3220MR130-43
T09-B3220MR130-43

Aktuator, Präzision, T90, ohne Motor, Direktantrieb, koaxial angebaute, 1070 mm Nennhubbereich, 20 mm Travel Per Shaft Rev, ohne Bremse, 20000 N

Lead Time:  11 Weeks 

  • Motor not included. For units with motors see the ECT series.
  • Extruded anodized aluminum cover tube
  • Anodized aluminum housing
  • Hard chromed steel extension tube
  • Ball screw drive
  • Slide guides

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L1]1300 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.20 mm
Smax (Hub)1070 mm
Spindel-Nenndurchmesser32 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter Options, Rod EndInnengewinde, M20x1,5 
Brakeohne Bremse 
Cylinder Mounting OptionsOhne Zylindermontage 
Drive TypeDirektantrieb, koaxial angebaute 
Gewicht29.9 kg
Motor Typeohne Motor 
Profile Size90 x 92 mm 
SchutzartIP65 
SpindeltypKugel 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum3750 RPM
Last, dynamisch20000 N
Maximum Linear Speed1.25 m/s
Repeatability0.05 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?