T06-B2550MN035-93

T06-B2550MN035-93
T06-B2550MN035-93

Aktuator, Präzision, T60, ohne Motor, Direktantrieb, koaxial angebaute, 155 mm Nennhubbereich, 50 mm Travel Per Shaft Rev, ohne Bremse, 10000 N

Lead Time:  11 Weeks 

  • Schutzrohr aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Hartverchromtes Stahl-Schubrohr
  • In alle Richtungen einbaubar
  • Hochpräziser Kugelgewindetrieb
  • Gleitführungen
  • Schutzart IP65
  • Strahlwassergeschützte Ausführungen
  • Montagesätze nach Hydraulikstandards verfügbar

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L1]350 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.50 mm
Smax (Hub)155 mm
Spindel-Nenndurchmesser25 mm