T06-B2510MN060-68

T06-B2510MN060-68
T06-B2510MN060-68

Aktuator, Präzision, T60, ohne Motor, Direktantrieb, koaxial angebaute, 405 mm Nennhubbereich, 10 mm Travel Per Shaft Rev, ohne Bremse, 10000 N

Lead Time:  11 Weeks 

  • Schutzrohr aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Hartverchromtes Stahl-Schubrohr
  • In alle Richtungen einbaubar
  • Hochpräziser Kugelgewindetrieb
  • Gleitführungen
  • Schutzart IP65
  • Strahlwassergeschützte Ausführungen
  • Montagesätze nach Hydraulikstandards verfügbar

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L1]600 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.10 mm
Smax (Hub)405 mm
Spindel-Nenndurchmesser25 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter Options, Rod EndAußengewinde, M16x1,5 
Brakeohne Bremse 
Cylinder Mounting OptionsOhne Zylindermontage 
Drive TypeDirektantrieb, koaxial angebaute 
Gewicht9 kg
Motor Typeohne Motor 
Profile Size75 x 60 mm 
SchutzartIP65 
SpindeltypKugel 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum4000 RPM
Last, dynamisch10000 N
Maximum Linear Speed0.67 m/s
Repeatability0.05 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?