SV3720

SV3720
SV3720

Nur Gewindespindel, SV Ausführung, "V" Thread, 0.375 in X 0.0500 in, RH, 0.015 in/ft Steigungsgenauigkeit, Edelstahl 303, Anzahl Gänge 1

Lead Time:  2 Days 
pro Zoll Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining
  • Passende Supernut-Muttern und linksläufige Spindeln auf Anfrage

Abmessungen

MerkmaleWerte
Anzahl Gänge
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.05 in
ID, empfohlenes Führungslager6 mm
Spindel-Nenndurchmesser0.375 in
Standard-Steigungsgenauigkeit ±0.015 in/ft

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Gänge
GewinderichtungRH 
MaterialEdelstahl 303 
Standard-Steigungsgenauigkeit ±0.015 in/ft
Temperature Max180 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?