SUPER8OPN-DDNBARP

SUPER8OPN-DDNBARP
Super Ball Bushing-Linearkugellager

SUPER, Ball Bushing-Linearlager, 0.500 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Offene Ausführung für durchgehend gestützte Systeme, Not Corrosion Resistant, Eingebaute Dichtungen

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Die Super Ball Bushing-Kugelbuchse ist selbstjustierend, leicht und einstellbar mit einem geringen Reibungskoeffizienten.
  • Die verschleißfesten, aus Spezial-Polymer gefertigten Kugelkäfige und Außenhülsen reduzieren das Trägheitsmoment und die Geräuschentwicklung – für kritische Anwendungen mit hohen Verstellgeschwindigkeiten.
  • Radial schwimmende Lagerplatten. Beim Einbau in ein einstellbares Gehäuse kann die Super Ball Bushing-Kugelbuchse auf eine bestimmte Durchmesserpassung eingestellt werden, um eine präzise und wiederholgenaue Verstellbewegung zu gewährleisten.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
C 381,00 mm (15,000 in)
C2 127,00 mm (5,000 in)
d 127,00 mm (5,000 in)
D 22.225,00 mm (875,000 in)
E 787,40 mm (31,000 in)
F 355,60 mm (14,000 in)
G 1.905,00 mm (75,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Anzahl Kugelumlaufbahnen 4
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Alternating Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Eingewickelt (Roll Pack)
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Abstreifer, Dichtungen DD
Gewicht 0,014 kg / 0,03 lbs
Nenndurchmesser 12,700 mm / 0,5 in
Außendurchmesser 22,225 mm / 0,875 in
Länge 38,100 mm / 1,5 in

Leistung

Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 511,545 N / 115 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?