SUPER32-DP

SUPER32-DP
Super Ball Bushing-Linearkugellager

SUPER, Ball Bushing-Linearlager, 2.000 in, Self-Aligning, Geschlossene Ausführung, nicht verstellbar, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$280.66 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Die Super Ball Bushing-Kugelbuchse ist selbstjustierend, leicht und einstellbar mit einem geringen Reibungskoeffizienten.
  • Die verschleißfesten, aus Spezial-Polymer gefertigten Kugelkäfige und Außenhülsen reduzieren das Trägheitsmoment und die Geräuschentwicklung – für kritische Anwendungen mit hohen Verstellgeschwindigkeiten.
  • Radial schwimmende Lagerplatten. Beim Einbau in ein einstellbares Gehäuse kann die Super Ball Bushing-Kugelbuchse auf eine bestimmte Durchmesserpassung eingestellt werden, um eine präzise und wiederholgenaue Verstellbewegung zu gewährleisten.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
C 101,60 mm (4,000 in)
C1 81.102,20 mm (3.193,000 in)
C2 2.667,00 mm (105,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
D 76,20 mm (3,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Schmierungsoption DP
Anzahl Kugelumlaufbahnen 6
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,658 kg / 1,45 lbs
Nenndurchmesser 50,800 mm / 2 in
Außendurchmesser 76,200 mm / 3 in
Länge 101,600 mm / 4 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 13.344,665 N / 3000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?