SUPER24OPNNB-SP

SUPER24OPNNB-SP
SUPER24OPNNB-SP

Linearlager, Nur Kugelbuchse, Super, 1.5 in, Offen, Selbstausrichtend, Einstellbar, Nylonkugeln, Edelstahlkugeln, Käfig und Buchse schwarz eloxiert; Zur Verwendung mit 1.5 in Durchmesser Klasse L Welle für durchgehende Abstützung

Lead Time:  2500 Days 

  • Die Super Ball Bushing-Kugelbuchse ist seit über zwanzig Jahren der Industriestandard für selbstjustierende Linearlager.
  • Neben der deutlich höheren Tragzahl ist die Super Ball Bushing- Kugelbuchse selbstjustierend, leicht und einstellbar mit einem geringen Reibungskoeffizienten.
  • Die verschleißfesten, aus Spezial-Polymer gefertigten Kugelkäfige und Außenhülsen reduzieren das Trägheitsmoment und die Geräuschentwicklung – für kritische Anwendungen mit hohen Verstellgeschwindigkeiten.
  • Radial schwimmende Lagerplatten. Beim Einbau in ein einstellbares Gehäuse kann die Super Ball Bushing-Kugelbuchse auf eine bestimmte Durchmesserpassung eingestellt werden, um eine präzise und wiederholgenaue Verstellbewegung zu gewährleisten.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L.
  • Dieses Lager bietet eine dreifach höhere Tragzahl bzw. 27-fache Laufleistung herkömmlicher Linearlager.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1.5 in
[Alpha] Winkel30 °
[C] Länge entlang Achse2.970 / 3.000 in 
[C1]2.39 / 2.410 in 
[C2] Min.0.086 in
[D] Housing Bore recomended for Adjustable housing2.3750 / 2.3760 in 
[D] Recommended Housing Bore2.3750 / 2.3760 in 
[D], Nominal2.375 in
[E]0.75 in
[F] Haltebohrung0.2 in
[G]0.19 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Einstellbar 
Geschlossen/Offen/EinstellbarOffen 
Gewicht0.71 lb
MaterialStahl, Kunststoff 
Number of Ball Circuits
Nylonkugeln oder Alternierend angeordnete NylonkugelnNylonkugeln 
Option KorrosionsbeständigEdelstahlkugeln, Käfig und Buchse schwarz eloxiert 
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse L 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic156 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?