SUPER12OPNNB-SP

SUPER12OPNNB-SP
SUPER12OPNNB-SP

Linearlager, Nur Kugelbuchse, Super, 0.75 in, Offen, Selbstausrichtend, Einstellbar, Nylonkugeln, Edelstahlkugeln, Käfig und Buchse schwarz eloxiert; Zur Verwendung mit 0.75 in Durchmesser Klasse L Welle für durchgehende Abstützung

Lead Time:  2500 Days 

  • Die Super Ball Bushing-Kugelbuchse ist seit über zwanzig Jahren der Industriestandard für selbstjustierende Linearlager.
  • Neben der deutlich höheren Tragzahl ist die Super Ball Bushing- Kugelbuchse selbstjustierend, leicht und einstellbar mit einem geringen Reibungskoeffizienten.
  • Die verschleißfesten, aus Spezial-Polymer gefertigten Kugelkäfige und Außenhülsen reduzieren das Trägheitsmoment und die Geräuschentwicklung – für kritische Anwendungen mit hohen Verstellgeschwindigkeiten.
  • Radial schwimmende Lagerplatten. Beim Einbau in ein einstellbares Gehäuse kann die Super Ball Bushing-Kugelbuchse auf eine bestimmte Durchmesserpassung eingestellt werden, um eine präzise und wiederholgenaue Verstellbewegung zu gewährleisten.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L.
  • Dieses Lager bietet eine dreifach höhere Tragzahl bzw. 27-fache Laufleistung herkömmlicher Linearlager.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.75 in
[Alpha] Winkel30 °
[C] Länge entlang Achse1.605 / 1.625 in 
[C1]1.25 / 1.270 in 
[C2] Min.0.056 in
[D] Housing Bore recomended for Adjustable housing1.2500 / 1.2510 in 
[D] Recommended Housing Bore1.2500 / 1.2505 in 
[D], Nominal1.25 in
[E]0.43 in
[F] Haltebohrung0.14 in
[G]0.13 in