SUPER10OPNDDCR

SUPER10OPNDDCR
SUPER10OPNDDCR

Linearlager, Nur Kugelbuchse, Super, 0.625 in, Offen, Selbstausrichtend, Einstellbar, Korrosionsbeständig, Beidseitig integrierte Dichtung; Zur Verwendung mit 0.625 in Durchmesser Klasse L Welle für durchgehende Abstützung

Lead Time:  10 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Die Super Ball Bushing-Kugelbuchse ist seit über zwanzig Jahren der Industriestandard für selbstjustierende Linearlager.
  • Neben der deutlich höheren Tragzahl ist die Super Ball Bushing- Kugelbuchse selbstjustierend, leicht und einstellbar mit einem geringen Reibungskoeffizienten.
  • Die verschleißfesten, aus Spezial-Polymer gefertigten Kugelkäfige und Außenhülsen reduzieren das Trägheitsmoment und die Geräuschentwicklung – für kritische Anwendungen mit hohen Verstellgeschwindigkeiten.
  • Radial schwimmende Lagerplatten. Beim Einbau in ein einstellbares Gehäuse kann die Super Ball Bushing-Kugelbuchse auf eine bestimmte Durchmesserpassung eingestellt werden, um eine präzise und wiederholgenaue Verstellbewegung zu gewährleisten.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L.
  • Dieses Lager bietet eine dreifach höhere Tragzahl bzw. 27-fache Laufleistung herkömmlicher Linearlager.

Abmessungen

MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.625 in
[Alpha] Winkel30 °
[C] Länge entlang Achse1.710 / 1.750 in 
[C1]1.095 / 1.105 in 
[C2] Min.0.056 in
[D] Housing Bore recomended for Adjustable housing1.1250 / 1.1260 in 
[D] Recommended Housing Bore1.1250 / 1.1255 in 
[D], Nominal1.125 in
[E]0.37 in
[F] Haltebohrung0.11 in
[G]0.25 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Abstreifer, DichtungenBeidseitig integrierte Dichtung 
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Einstellbar 
Geschlossen/Offen/EinstellbarOffen 
Gewicht0.08 lb
MaterialStahl, Kunststoff 
Number of Ball Circuits
Option KorrosionsbeständigKorrosionsbeständig 
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F
UPC-Nummer662486272304 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse L 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic224 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?