SSUTWNO8-NBL4L

SSUTWNO8-NBL4L
Super Smart-Linearkugellager, Zoll

SSU, Ball Bushing-Lagerblock, Tandem, 0.500 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Keine Abstreifer, Eingebaute doppeltwirkende Dichtungen

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Diese patentierten, selbstausrichtenden Linearlager bieten die doppelte Tragzahl bzw. sogar achtfache Laufleistung unserer Thomson Super Ball Bushing®-Kugelbuchse.
  • Durch die einzigartige Konstruktion mit Stahlband behält das Lager auch nach intensiver Nutzung seinen Innendurchmesser und die Fähigkeit zur Selbstausrichtung bei.
  • Eine Universelle Selbstausrichtung, die Fluchtungsfehler der Gehäusebohrungen und eine Durchbiegung der 60 Case* LinearRace*-Welle ausgleicht: optimiert die Lastverteilung zwischen den Kugellaufbahnen und sichert eine gleichmäßige Belastung der Kugeln über die gesamte Länge der Laufbahnplatte.
  • Dieses patentierte Produkt bietet eine reibungs-, geräusch- und widerstandsarme lineare Bewegung mit der 6-fachen Belastbarkeit und 216-fachen Laufleistung einer herkömmlichen linearen Stahl-Kugelbuchse.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 50,80 mm (2,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 1.752,60 mm (69,000 in)
A2 1.905,00 mm (75,000 in)
B 889,00 mm (35,000 in)
d 127,00 mm (5,000 in)
E 1.879,60 mm (74,000 in)
E1 42.875,20 mm (1.688,000 in)
E2 635,00 mm (25,000 in)
F1 635,00 mm (25,000 in)
G 1.422,40 mm (56,000 in)
G1 4.445,00 mm (175,000 in)
G2 Alemite 1877
H 17.449,80 mm (687,000 in)
H1 2.870,20 mm (113,000 in)
N 406,40 mm (16,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Schmierungsoption L4L
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Tandem
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,209 kg / 0,46 lbs
Nenndurchmesser 12,700 mm / 0,5 in
Länge 88,900 mm / 3,5 in
Höhe 28,702 mm / 1,13 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 320,272 N / 72 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?