SSUTWNO20-XS

SSUTWNO20-XS
SSUTWNO20-XS

Linearlager, Lagerblock, Super Smart, 1.25 in, Offen, Tandem, Selbstausrichtend, Einstellbar, Brünierter Stahl; Zur Verwendung mit 1.25 in Durchmesser Klasse L Welle für durchgehende Abstützung

Lead Time:  2500 Days 
1.048,44 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Offene Lagerblöcke sind für DURCHGÄNGIG gestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Aluminium ist schwarz eloxiert (nicht abgebildet)

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1.25 in
[A]4 in
[A]1.5 in
[A]1.63 in
[Alpha] Winkel30 °
[B]7.5 in
[E]0.62 in
[E1]3.5 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[E2]5.5 in
[E2] Tolerance± 0.010 in 
[F1]0.44 in
[G]1.5 in
[G1]3.75 in
[G2] Schmierzugang1/4-28 
[H]1.5 in
[H] Toleranz± 0.003 in 
[H1]2.56 in
[N]0.22 in