SSUTWNO12-NBA

SSUTWNO12-NBA
Super Smart-Linearkugellager, Zoll

SSU, Ball Bushing-Lagerblock, Tandem, 0.750 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Keine Abstreifer, Eingebaute doppeltwirkende Dichtungen

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Diese patentierten, selbstausrichtenden Linearlager bieten die doppelte Tragzahl bzw. sogar achtfache Laufleistung unserer Thomson Super Ball Bushing®-Kugelbuchse.
  • Durch die einzigartige Konstruktion mit Stahlband behält das Lager auch nach intensiver Nutzung seinen Innendurchmesser und die Fähigkeit zur Selbstausrichtung bei.
  • Eine Universelle Selbstausrichtung, die Fluchtungsfehler der Gehäusebohrungen und eine Durchbiegung der 60 Case* LinearRace*-Welle ausgleicht: optimiert die Lastverteilung zwischen den Kugellaufbahnen und sichert eine gleichmäßige Belastung der Kugeln über die gesamte Länge der Laufbahnplatte.
  • Dieses patentierte Produkt bietet eine reibungs-, geräusch- und widerstandsarme lineare Bewegung mit der 6-fachen Belastbarkeit und 216-fachen Laufleistung einer herkömmlichen linearen Stahl-Kugelbuchse.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 6.985,00 mm (275,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 2.387,60 mm (94,000 in)
A2 25,40 mm (1,000 in)
B 1.143,00 mm (45,000 in)
d 1.905,00 mm (75,000 in)
E 863,60 mm (34,000 in)
E1 60.325,00 mm (2.375,000 in)
E2 889,00 mm (35,000 in)
F1 787,40 mm (31,000 in)
G 2.387,60 mm (94,000 in)
G1 5.715,00 mm (225,000 in)
G2 1/4-28
H 23.799,80 mm (937,000 in)
H1 3.962,40 mm (156,000 in)
N 482,60 mm (19,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Alternating Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Tandem
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,463 kg / 1,02 lbs
Nenndurchmesser 19,050 mm / 0,75 in
Länge 114,300 mm / 4,5 in
Höhe 39,624 mm / 1,56 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 5.026,490 N / 1130 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?