SSUTWNA20-NB

SSUTWNA20-NB
SSUTWNA20-NB

Linearlager, Lagerblock, Super Smart, 1.25 in, Geschlossen, Tandem, Selbstausrichtend, Einstellbar, Nylonkugeln; Zur Verwendung mit 1.25 in Durchmesser Klasse L Welle für Endabstützung


  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Each Super Smart Pillow block is complete with integral double acting seals unless otherwise specified

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1.25 in
[A]4 in
[A]3 in
[B]7.5 in
[E1]3.5 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[E2]5.5 in
[E2] Tolerance± 0.010 in 
[F]2.5 in
[F1]0.44 in
[G]1.5 in
[G1]3.75 in
[G2] Schmierzugang1/4-28 
[H]1.5 in
[H1]2.81 in
[N]0.22 in