SSUTWN20-XS

SSUTWN20-XS
SSUTWN20-XS

Linearlager, Lagerblock, Super Smart, 1.25 in, Geschlossen, Tandem, Selbstausrichtend, Brünierter Stahl; Zur Verwendung mit 1.25 in Durchmesser Klasse L Welle für Endabstützung

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Aluminium ist schwarz eloxiert (nicht abgebildet)

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1.25 in
[A]4 in
[A]3 in
[B]7.5 in
[E1]3.5 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[E2]5.5 in
[E2] Tolerance± 0.010 in 
[F]2.5 in
[F1]0.44 in
[G]1.5 in
[G1]3.75 in
[G2] Schmierzugang1/4-28 
[H]1.5 in
[H1]2.81 in
[N]0.22 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Brünierter StahlBrünierter Stahl 
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Nicht einstellbar 
Einzel/TandemTandem 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht5.1 lb
MaterialAluminium, Kunststoff, Gummi 
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse L 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic4700 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?