SSUTFB12-ABB

SSUTFB12-ABB
SSUTFB12-ABB

Linearlager, Lagerblock, Präzisionsstahl, 0.75 in, Geschlossen, Tandem, Nicht-selbstausrichtend, ABB, Flanged; Zur Verwendung mit 0.75 in Durchmesser Klasse S Welle für Endabstützung

Lead Time:  10 Days 
377,93 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse S
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Each Super Smart Pillow block is complete with integral double acting seals unless otherwise specified

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.75 in
[A]2.38 in
[B]3.95 in
[D] Gehäusedurchmesser1.75 in
[E1]1.75 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[F1]0.9 in
[G1]1.98 in
[G2] Schmierzugang1/4-28 
[N]1/4-20