SSURPBO16-CRL4L

SSURPBO16-CRL4L
SSURPBO16-CRL4L

Linearlager, Lagerblock, Extrasteif, 1 in, Offen, Dauerschmierung, Korrosionsbeständig; Zur Verwendung mit 1 in Durchmesser Welle für durchgehende Abstützung

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Offene Lagerblöcke sind für DURCHGÄNGIG gestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse XL
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Nicht einstellbar 
Einzel/TandemEinzel 
Geschlossen/Offen/EinstellbarOffen 
Gewicht2.3 lb
MaterialStahl, Kunststoff, Gummi 
Number of Ball Circuits
Option KorrosionsbeständigKorrosionsbeständig 
Temperature Max185 °F
Trockenpackung, Linear Lube, Dauerschmierung, OptionDauerschmierung 
UPC-Nummer662486953708 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic1330 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?