SSUPBO24WW-NBADP

SSUPBO24WW-NBADP
Super Smart-Linearkugellager, Zoll

SSU, Ball Bushing-Lagerblock, 1.500 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Zwei Abstreifer, Eingebaute doppeltwirkende Dichtungen

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Diese patentierten, selbstausrichtenden Linearlager bieten die doppelte Tragzahl bzw. sogar achtfache Laufleistung unserer Thomson Super Ball Bushing®-Kugelbuchse.
  • Durch die einzigartige Konstruktion mit Stahlband behält das Lager auch nach intensiver Nutzung seinen Innendurchmesser und die Fähigkeit zur Selbstausrichtung bei.
  • Eine Universelle Selbstausrichtung, die Fluchtungsfehler der Gehäusebohrungen und eine Durchbiegung der 60 Case* LinearRace*-Welle ausgleicht: optimiert die Lastverteilung zwischen den Kugellaufbahnen und sichert eine gleichmäßige Belastung der Kugeln über die gesamte Länge der Laufbahnplatte.
  • Dieses patentierte Produkt bietet eine reibungs-, geräusch- und widerstandsarme lineare Bewegung mit der 6-fachen Belastbarkeit und 216-fachen Laufleistung einer herkömmlichen linearen Stahl-Kugelbuchse.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 12.065,00 mm (475,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 4.445,00 mm (175,000 in)
A2 4.775,20 mm (188,000 in)
B 9.525,00 mm (375,000 in)
d 381,00 mm (15,000 in)
E 1.879,60 mm (74,000 in)
E1 104.775,00 mm (4.125,000 in)
E2 635,00 mm (25,000 in)
F1 127,00 mm (5,000 in)
G 3.251,20 mm (128,000 in)
G1 5.130,80 mm (202,000 in)
G2 1/4-28
H 4.445,00 mm (175,000 in)
H1 7.467,60 mm (294,000 in)
N 711,20 mm (28,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Schmierungsoption DP
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Alternating Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Abstreifer, Dichtungen WW
Gewicht 1,492 kg / 3,29 lbs
Nenndurchmesser 38,100 mm / 1,5 in
Länge 95,250 mm / 3,75 in
Höhe 74,676 mm / 2,94 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 8.629,550 N / 1940 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?