SSUPBO24-XS

SSUPBO24-XS
SSUPBO24-XS

Linearlager, Lagerblock, Super Smart, 1.5 in, Offen, Selbstausrichtend, Einstellbar, Brünierter Stahl; Zur Verwendung mit 1.5 in Durchmesser Klasse L Welle für durchgehende Abstützung

Lead Time:  7 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Offene Lagerblöcke sind für DURCHGÄNGIG gestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Aluminium ist schwarz eloxiert (nicht abgebildet)

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1.5 in
[A]4.75 in
[A]1.75 in
[A]1.88 in
[Alpha] Winkel30 °
[B]3.75 in
[E]0.74 in
[E1]4.125 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[E2]2.5 in
[E2] Tolerance± 0.010 in 
[F1]0.5 in
[G]1.28 in
[G1]2.02 in
[G2] Schmierzugang1/4-28 
[H]1.75 in
[H] Toleranz± 0.003 in 
[H1]2.94 in
[N]0.28 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Brünierter StahlBrünierter Stahl 
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Einstellbar 
Einzel/TandemEinzel 
Geschlossen/Offen/EinstellbarOffen 
Gewicht3.3 lb
MaterialAluminium, Kunststoff, Gummi 
Number of Ball Circuits
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse L 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic3880 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?