SSUPBO20-NBALL

SSUPBO20-NBALL
Super Smart-Linearkugellager, Zoll

SSU, Ball Bushing-Lagerblock, 1.250 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Keine Abstreifer, Eingebaute doppeltwirkende Dichtungen

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Diese patentierten, selbstausrichtenden Linearlager bieten die doppelte Tragzahl bzw. sogar achtfache Laufleistung unserer Thomson Super Ball Bushing®-Kugelbuchse.
  • Durch die einzigartige Konstruktion mit Stahlband behält das Lager auch nach intensiver Nutzung seinen Innendurchmesser und die Fähigkeit zur Selbstausrichtung bei.
  • Eine Universelle Selbstausrichtung, die Fluchtungsfehler der Gehäusebohrungen und eine Durchbiegung der 60 Case* LinearRace*-Welle ausgleicht: optimiert die Lastverteilung zwischen den Kugellaufbahnen und sichert eine gleichmäßige Belastung der Kugeln über die gesamte Länge der Laufbahnplatte.
  • Dieses patentierte Produkt bietet eine reibungs-, geräusch- und widerstandsarme lineare Bewegung mit der 6-fachen Belastbarkeit und 216-fachen Laufleistung einer herkömmlichen linearen Stahl-Kugelbuchse.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 101,60 mm (4,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 381,00 mm (15,000 in)
A2 4.140,20 mm (163,000 in)
B 8.585,20 mm (338,000 in)
d 3.175,00 mm (125,000 in)
E 1.574,80 mm (62,000 in)
E1 889,00 mm (35,000 in)
E2 50,80 mm (2,000 in)
F1 1.117,60 mm (44,000 in)
G 2.921,00 mm (115,000 in)
G1 4.648,20 mm (183,000 in)
G2 1/4-28
H 381,00 mm (15,000 in)
H1 635,00 mm (25,000 in)
N 558,80 mm (22,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Schmierungsoption LL
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Alternating Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,975 kg / 2,15 lbs
Nenndurchmesser 31,750 mm / 1,25 in
Länge 85,852 mm / 3,38 in
Höhe 63,500 mm / 2,5 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 5.226,660 N / 1175 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?