SSUPBO16WW-CRDP

SSUPBO16WW-CRDP
Super Smart-Linearkugellager, Zoll

SSU, Ball Bushing-Lagerblock, 1.000 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Corrosion Resistant, Zwei Abstreifer, Eingebaute doppeltwirkende Dichtungen

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Diese patentierten, selbstausrichtenden Linearlager bieten die doppelte Tragzahl bzw. sogar achtfache Laufleistung unserer Thomson Super Ball Bushing®-Kugelbuchse.
  • Durch die einzigartige Konstruktion mit Stahlband behält das Lager auch nach intensiver Nutzung seinen Innendurchmesser und die Fähigkeit zur Selbstausrichtung bei.
  • Eine Universelle Selbstausrichtung, die Fluchtungsfehler der Gehäusebohrungen und eine Durchbiegung der 60 Case* LinearRace*-Welle ausgleicht: optimiert die Lastverteilung zwischen den Kugellaufbahnen und sichert eine gleichmäßige Belastung der Kugeln über die gesamte Länge der Laufbahnplatte.
  • Dieses patentierte Produkt bietet eine reibungs-, geräusch- und widerstandsarme lineare Bewegung mit der 6-fachen Belastbarkeit und 216-fachen Laufleistung einer herkömmlichen linearen Stahl-Kugelbuchse.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 8.255,00 mm (325,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 3.022,60 mm (119,000 in)
A2 3.175,00 mm (125,000 in)
B 6.680,20 mm (263,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E 1.346,20 mm (53,000 in)
E1 73.025,00 mm (2.875,000 in)
E2 4.445,00 mm (175,000 in)
F1 965,20 mm (38,000 in)
G 2.209,80 mm (87,000 in)
G1 3.683,00 mm (145,000 in)
G2 1/4-28
H 30.149,80 mm (1.187,000 in)
H1 50,80 mm (2,000 in)
N 558,80 mm (22,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Option korrosionsbeständig LBBB.Ball.CorrisionResistant
Schmierungsoption DP
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Abstreifer, Dichtungen WW
Gewicht 0,467 kg / 1,03 lbs
Nenndurchmesser 25,400 mm / 1 in
Länge 66,802 mm / 2,63 in
Höhe 50,800 mm / 2 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 5.916,135 N / 1330 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?