SSUPBO08WW

SSUPBO08WW
SSUPBO08WW

Linearlager, Lagerblock, Super Smart, 0.5 in, Offen, Selbstausrichtend, Einstellbar, Beidseitig integrierte Abstreifer; Zur Verwendung mit 0.5 in Durchmesser Klasse L Welle für durchgehende Abstützung

Lead Time:  10 Days 

  • Offene Lagerblöcke sind für DURCHGÄNGIG gestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Each Super Smart Pillow block is complete with integral double acting seals unless otherwise specified

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.5 in
[A]2 in
[A]0.69 in
[A]0.75 in
[Alpha] Winkel30 °
[B]1.5 in
[E]0.31 in
[E1]1.688 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[E2]1 in
[E2] Tolerance± 0.010 in 
[F1]0.25 in
[G]0.5 in
[G1]0.89 in
[G2] Schmierzugang1/8 inch Alemite 1877 fitting 
[H]0.687 in
[H] Toleranz± 0.003 in 
[H1]1.13 in
[N]0.16 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Abstreifer, DichtungenBeidseitig integrierte Abstreifer 
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Einstellbar 
Einzel/TandemEinzel 
Geschlossen/Offen/EinstellbarOffen 
Gewicht0.23 lb
MaterialAluminium, Kunststoff, Gummi 
Number of Ball Circuits
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F
UPC-Nummer662486273400 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse L 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic360 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?