SSUPB24WW-NB

SSUPB24WW-NB
Super Smart-Linearkugellager, Zoll

SSU, Ball Bushing-Lagerblock, 1.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Zwei Abstreifer, Eingebaute doppeltwirkende Dichtungen

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Diese patentierten, selbstausrichtenden Linearlager bieten die doppelte Tragzahl bzw. sogar achtfache Laufleistung unserer Thomson Super Ball Bushing®-Kugelbuchse.
  • Durch die einzigartige Konstruktion mit Stahlband behält das Lager auch nach intensiver Nutzung seinen Innendurchmesser und die Fähigkeit zur Selbstausrichtung bei.
  • Eine Universelle Selbstausrichtung, die Fluchtungsfehler der Gehäusebohrungen und eine Durchbiegung der 60 Case* LinearRace*-Welle ausgleicht: optimiert die Lastverteilung zwischen den Kugellaufbahnen und sichert eine gleichmäßige Belastung der Kugeln über die gesamte Länge der Laufbahnplatte.
  • Dieses patentierte Produkt bietet eine reibungs-, geräusch- und widerstandsarme lineare Bewegung mit der 6-fachen Belastbarkeit und 216-fachen Laufleistung einer herkömmlichen linearen Stahl-Kugelbuchse.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 12.065,00 mm (475,000 in)
A2 889,00 mm (35,000 in)
B 101,60 mm (4,000 in)
d 381,00 mm (15,000 in)
E1 104.775,00 mm (4.125,000 in)
E2 635,00 mm (25,000 in)
F 7.315,20 mm (288,000 in)
F1 127,00 mm (5,000 in)
G 4.445,00 mm (175,000 in)
G1 2.870,20 mm (113,000 in)
G2 1/4-28
H 4.445,00 mm (175,000 in)
H1 8.255,00 mm (325,000 in)
N 711,20 mm (28,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Abstreifer, Dichtungen WW
Gewicht 1,787 kg / 3,94 lbs
Nenndurchmesser 38,100 mm / 1,5 in
Länge 101,600 mm / 4 in
Höhe 82,550 mm / 3,25 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 1.725,910 N / 388 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?