SSUPB16-LS

SSUPB16-LS
SSUPB16-LS

Linearlager, Lagerblock, Super Smart, 1 in, Geschlossen, Selbstausrichtend, Ohne Dichtungen; Zur Verwendung mit 1 in Durchmesser Klasse L Welle für Endabstützung

Lead Time:  10 Days 
216,78 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Each Super Smart Pillow block is complete with integral double acting seals unless otherwise specified

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1 in
[A]3.25 in
[A]2.38 in
[B]2.81 in
[E1]2.875 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[E2]1.75 in
[E2] Tolerance± 0.010 in 
[F]1.94 in
[F1]0.38 in
[G]1.19 in
[G1]0.91 in
[G2] Schmierzugang1/4-28 
[H]1.187 in
[H1]2.19 in
[N]0.22 in