SSUPB12-NBLL

SSUPB12-NBLL
Super Smart-Linearkugellager, Zoll

SSU, Ball Bushing-Lagerblock, 0.750 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Keine Abstreifer, Eingebaute doppeltwirkende Dichtungen

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Diese patentierten, selbstausrichtenden Linearlager bieten die doppelte Tragzahl bzw. sogar achtfache Laufleistung unserer Thomson Super Ball Bushing®-Kugelbuchse.
  • Durch die einzigartige Konstruktion mit Stahlband behält das Lager auch nach intensiver Nutzung seinen Innendurchmesser und die Fähigkeit zur Selbstausrichtung bei.
  • Eine Universelle Selbstausrichtung, die Fluchtungsfehler der Gehäusebohrungen und eine Durchbiegung der 60 Case* LinearRace*-Welle ausgleicht: optimiert die Lastverteilung zwischen den Kugellaufbahnen und sichert eine gleichmäßige Belastung der Kugeln über die gesamte Länge der Laufbahnplatte.
  • Dieses patentierte Produkt bietet eine reibungs-, geräusch- und widerstandsarme lineare Bewegung mit der 6-fachen Belastbarkeit und 216-fachen Laufleistung einer herkömmlichen linearen Stahl-Kugelbuchse.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 6.985,00 mm (275,000 in)
A2 4.775,20 mm (188,000 in)
B 5.232,40 mm (206,000 in)
d 1.905,00 mm (75,000 in)
E1 60.325,00 mm (2.375,000 in)
E2 3.175,00 mm (125,000 in)
F 3.962,40 mm (156,000 in)
F1 787,40 mm (31,000 in)
G 2.387,60 mm (94,000 in)
G1 1.981,20 mm (78,000 in)
G2 1/4-28
H 23.799,80 mm (937,000 in)
H1 4.445,00 mm (175,000 in)
N 482,60 mm (19,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Schmierungsoption LL
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,281 kg / 0,62 lbs
Nenndurchmesser 19,050 mm / 0,75 in
Länge 52,324 mm / 2,06 in
Höhe 44,450 mm / 1,75 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 502,649 N / 113 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?