SSUPB10

SSUPB10
Super Smart-Linearkugellager, Zoll

SSU, Ball Bushing-Lagerblock, 0.625 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Keine Abstreifer, Eingebaute doppeltwirkende Dichtungen

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$138.41 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Diese patentierten, selbstausrichtenden Linearlager bieten die doppelte Tragzahl bzw. sogar achtfache Laufleistung unserer Thomson Super Ball Bushing®-Kugelbuchse.
  • Durch die einzigartige Konstruktion mit Stahlband behält das Lager auch nach intensiver Nutzung seinen Innendurchmesser und die Fähigkeit zur Selbstausrichtung bei.
  • Eine Universelle Selbstausrichtung, die Fluchtungsfehler der Gehäusebohrungen und eine Durchbiegung der 60 Case* LinearRace*-Welle ausgleicht: optimiert die Lastverteilung zwischen den Kugellaufbahnen und sichert eine gleichmäßige Belastung der Kugeln über die gesamte Länge der Laufbahnplatte.
  • Dieses patentierte Produkt bietet eine reibungs-, geräusch- und widerstandsarme lineare Bewegung mit der 6-fachen Belastbarkeit und 216-fachen Laufleistung einer herkömmlichen linearen Stahl-Kugelbuchse.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 635,00 mm (25,000 in)
A2 4.445,00 mm (175,000 in)
B 4.927,60 mm (194,000 in)
d 15.875,00 mm (625,000 in)
E1 53.975,00 mm (2.125,000 in)
E2 28.575,00 mm (1.125,000 in)
F 3.657,60 mm (144,000 in)
F1 711,20 mm (28,000 in)
G 304,80 mm (12,000 in)
G1 1.752,60 mm (69,000 in)
G2 1/4-28
H 22.225,00 mm (875,000 in)
H1 4.140,20 mm (163,000 in)
N 482,60 mm (19,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,231 kg / 0,51 lbs
Nenndurchmesser 15,875 mm / 0,625 in
Länge 49,276 mm / 1,94 in
Höhe 41,402 mm / 1,63 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 2.757,897 N / 620 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?