SSUFB16-CRDP

SSUFB16-CRDP
Super Smart-Linearkugellager, Zoll

SSU, Ball Bushing-Lagerblock, Flansch, 1.000 in, Self-Aligning, Corrosion Resistant, Keine Abstreifer, Eingebaute doppeltwirkende Dichtungen

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Diese patentierten, selbstausrichtenden Linearlager bieten die doppelte Tragzahl bzw. sogar achtfache Laufleistung unserer Thomson Super Ball Bushing®-Kugelbuchse.
  • Durch die einzigartige Konstruktion mit Stahlband behält das Lager auch nach intensiver Nutzung seinen Innendurchmesser und die Fähigkeit zur Selbstausrichtung bei.
  • Eine Universelle Selbstausrichtung, die Fluchtungsfehler der Gehäusebohrungen und eine Durchbiegung der 60 Case* LinearRace*-Welle ausgleicht: optimiert die Lastverteilung zwischen den Kugellaufbahnen und sichert eine gleichmäßige Belastung der Kugeln über die gesamte Länge der Laufbahnplatte.
  • Dieses patentierte Produkt bietet eine reibungs-, geräusch- und widerstandsarme lineare Bewegung mit der 6-fachen Belastbarkeit und 216-fachen Laufleistung einer herkömmlichen linearen Stahl-Kugelbuchse.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 6.985,00 mm (275,000 in)
B 7.137,40 mm (281,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E1 53.975,00 mm (2.125,000 in)
F1 965,20 mm (38,000 in)
G1 3.225,80 mm (127,000 in)
N 711,20 mm (28,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Option korrosionsbeständig LBBB.Ball.CorrisionResistant
Schmierungsoption DP
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,472 kg / 1,04 lbs
Nenndurchmesser 25,400 mm / 1 in
Länge 71,374 mm / 2,81 in
Höhe 69,850 mm / 2,75 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 5.916,135 N / 1330 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?