SSU24W-CR

SSU24W-CR
Super Smart-Linearkugellager, Zoll

SSU, Ball Bushing-Linearlager, 1.500 in, Self-Aligning, Corrosion Resistant, Ein eingebauter Abstreifer

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$381.24 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Diese patentierten, selbstausrichtenden Linearlager bieten die doppelte Tragzahl bzw. sogar achtfache Laufleistung unserer Thomson Super Ball Bushing®-Kugelbuchse.
  • Durch die einzigartige Konstruktion mit Stahlband behält das Lager auch nach intensiver Nutzung seinen Innendurchmesser und die Fähigkeit zur Selbstausrichtung bei.
  • Eine Universelle Selbstausrichtung, die Fluchtungsfehler der Gehäusebohrungen und eine Durchbiegung der 60 Case* LinearRace*-Welle ausgleicht: optimiert die Lastverteilung zwischen den Kugellaufbahnen und sichert eine gleichmäßige Belastung der Kugeln über die gesamte Länge der Laufbahnplatte.
  • Dieses patentierte Produkt bietet eine reibungs-, geräusch- und widerstandsarme lineare Bewegung mit der 6-fachen Belastbarkeit und 216-fachen Laufleistung einer herkömmlichen linearen Stahl-Kugelbuchse.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
C 76,20 mm (3,000 in)
C1 62.026,80 mm (2.442,000 in)
C2 2.184,40 mm (86,000 in)
d 381,00 mm (15,000 in)
D 60.325,00 mm (2.375,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Option korrosionsbeständig LBBB.Ball.CorrisionResistant
Anzahl Kugelumlaufbahnen 10
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Abstreifer, Dichtungen W
Gewicht 0,449 kg / 0,99 lbs
Nenndurchmesser 38,100 mm / 1,5 in
Außendurchmesser 60,325 mm / 2,375 in
Länge 76,200 mm / 3 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 12.081,370 N / 2716 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?