SSU16WW-LL

SSU16WW-LL
Super Smart-Linearkugellager, Zoll

SSU, Ball Bushing-Linearlager, 1.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Zwei Abstreifer

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$94.78 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Diese patentierten, selbstausrichtenden Linearlager bieten die doppelte Tragzahl bzw. sogar achtfache Laufleistung unserer Thomson Super Ball Bushing®-Kugelbuchse.
  • Durch die einzigartige Konstruktion mit Stahlband behält das Lager auch nach intensiver Nutzung seinen Innendurchmesser und die Fähigkeit zur Selbstausrichtung bei.
  • Eine Universelle Selbstausrichtung, die Fluchtungsfehler der Gehäusebohrungen und eine Durchbiegung der 60 Case* LinearRace*-Welle ausgleicht: optimiert die Lastverteilung zwischen den Kugellaufbahnen und sichert eine gleichmäßige Belastung der Kugeln über die gesamte Länge der Laufbahnplatte.
  • Dieses patentierte Produkt bietet eine reibungs-, geräusch- und widerstandsarme lineare Bewegung mit der 6-fachen Belastbarkeit und 216-fachen Laufleistung einer herkömmlichen linearen Stahl-Kugelbuchse.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
C 5.715,00 mm (225,000 in)
C1 48.285,40 mm (1.901,000 in)
C2 1.727,20 mm (68,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
D 396.875,00 mm (15.625,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Schmierungsoption LL
Anzahl Kugelumlaufbahnen 10
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
Abstreifer, Dichtungen WW
Gewicht 0,132 kg / 0,29 lbs
Nenndurchmesser 25,400 mm / 1 in
Außendurchmesser 39,688 mm / 1,5625 in
Länge 57,150 mm / 2,25 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 8.451,621 N / 1900 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?