SSU12OPN-CR

SSU12OPN-CR
SSU12OPN-CR

Linearlager, Nur Kugelbuchse, Super Smart, 0.75 in, Offen, Selbstausrichtend, Einstellbar, Korrosionsbeständig; Zur Verwendung mit 0.75 in Durchmesser Klasse L Welle für durchgehende Abstützung

Lead Time:  5 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Diese patentierten, selbstausrichtenden Linearlager bieten die doppelte Tragzahl bzw. sogar achtfache Laufleistung unserer Thomson Super Ball Bushing®-Kugelbuchse.
  • Dieses patentierte Produkt bietet eine reibungs-, geräusch- und widerstandsarme lineare Bewegung mit der 6-fachen Belastbarkeit und 216-fachen Laufleistung einer herkömmlichen linearen Stahl-Kugelbuchse.
  • Um Einbauzeit und -kosten zu verringern, kann die Super Smart Ball Bushing-Kugelbuchse bereits werksseitig in einem standardisierten Einzel- oder -Tandemblock montiert werden.
  • Durch die einzigartige Konstruktion mit Stahlband behält das Lager auch nach intensiver Nutzung seinen Innendurchmesser und die Fähigkeit zur Selbstausrichtung bei.
  • For use with L class, continuously supported shafting.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.75 in
[Alpha] Winkel60 °
[C] Länge entlang Achse1.605 / 1.625 in 
[C1]1.255 / 1.285 in 
[C2] Min.0.055 in
[D] Housing Bore recomended for Adjustable housing1.2500 / 1.2510 in 
[D] Recommended Housing Bore1.2500 / 1.2505 in 
[D], Nominal1.25 in
[E]0.41 in
[F] Haltebohrung0.14 in
[G]0.13 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Einstellbar 
Geschlossen/Offen/EinstellbarOffen 
Gewicht0.13 lb
MaterialStahl, Kunststoff 
Number of Ball Circuits
Option KorrosionsbeständigKorrosionsbeständig 
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F
UPC-Nummer662486277187 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse L 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic791 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?