SSN0390

SSN0390
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 0.750 in X 0.200 in, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Einstellbare Vorspannung, Eingebaut, 1473 lbf

Vorlaufzeit:  16 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1516.58 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,750 in
Steigung 0,200 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung SSN
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer XPR7520R72
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 1,20 lbs
Sicherungsfunktion BSN.SafetyFeatureType.

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 6.552 N (1.473 lbf)
Last, statisch 44.109 N (9.916 lbf)
Drehmoment 0,0350 in-lb

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?