SSJTWNOM40-NBADP

SSJTWNOM40-NBADP
Super Smart-Linearkugellager, JIS

SSJ, Ball Bushing-Lagerblock, Tandem, 40 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  5 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 90,00 mm (3,543 in)
A1 45,00 mm (1,772 in)
B 175,00 mm (6,890 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
E1 65,00 mm (2,559 in)
E2 140,00 mm (5,512 in)
H1 72,00 mm (2,835 in)
N 10,00 mm (0,394 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Schmierungsoption DP
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Alternating Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Nicht-selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 3,63 kg / 8,003 lbs
Nenndurchmesser 40 mm / 1,575 in
Länge 175 mm / 6,890 in
Höhe 72 mm / 2,835 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 13700 N / 3.079,883 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?