SSJTWNOM25-CRLL

SSJTWNOM25-CRLL
Super Smart-Linearkugellager, JIS

SSJ, Ball Bushing-Lagerblock, Tandem, 25 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  5 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 60,00 mm (2,362 in)
A1 30,00 mm (1,181 in)
B 130,00 mm (5,118 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
E1 40,00 mm (1,575 in)
E2 100,00 mm (3,937 in)
H1 47,00 mm (1,850 in)
N 6,00 mm (0,236 in)