SSJTWNOM16-NBALL

SSJTWNOM16-NBALL
Super Smart-Linearkugellager, JIS

SSJ, Ball Bushing-Lagerblock, Tandem, 16 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  5 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 45,00 mm (1,772 in)
A1 275,00 mm (10,827 in)
B 85,00 mm (3,346 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
E1 32,00 mm (1,260 in)
E2 60,00 mm (2,362 in)
H1 33,00 mm (1,299 in)
N 5,00 mm (0,197 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Schmierungsoption LL
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Alternating Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Nicht-selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,41 kg / 0,904 lbs
Nenndurchmesser 16 mm / 0,630 in
Länge 85 mm / 3,346 in
Höhe 33 mm / 1,299 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 2200 N / 494,580 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?