SSJTWNM40-CRDP

SSJTWNM40-CRDP
Super Smart-Linearkugellager, JIS

SSJ, Ball Bushing-Lagerblock, Tandem, 40 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Geschlossen, für endgestützte Systeme, Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  5 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 102,00 mm (4,016 in)
A1 51,00 mm (2,008 in)
B 175,00 mm (6,890 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
E1 80,00 mm (3,150 in)
E2 140,00 mm (5,512 in)
H1 75,00 mm (2,953 in)
N 87,00 mm (3,425 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Option korrosionsbeständig LBBB.Ball.CorrisionResistant
Schmierungsoption DP
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Nicht-selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 3,63 kg / 8,003 lbs
Nenndurchmesser 40 mm / 1,575 in
Länge 175 mm / 6,890 in
Höhe 75 mm / 2,953 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 19180 N / 4.311,836 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?