SSJTWNM20-CR

SSJTWNM20-CR
Super Smart-Linearkugellager, JIS

SSJ, Ball Bushing-Lagerblock, Tandem, 20 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Geschlossen, für endgestützte Systeme, Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  5 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 54,00 mm (2,126 in)
A1 27,00 mm (1,063 in)
B 96,00 mm (3,780 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
E1 40,00 mm (1,575 in)
E2 70,00 mm (2,756 in)
H1 41,00 mm (1,614 in)
N 52,00 mm (2,047 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Option korrosionsbeständig LBBB.Ball.CorrisionResistant
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Nicht-selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,67 kg / 1,477 lbs
Nenndurchmesser 20 mm / 0,787 in
Länge 96 mm / 3,780 in
Höhe 41 mm / 1,614 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 5600 N / 1.258,930 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?